Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PBS1 12-2
Número de artículo 81.000.1200.0
Primary-switched power supply unit wipos PBS1, Screw connection, DIN Rail mounting, Input: 85-264 V AC, Output: 12-15 V DC / 2,1 A, Power: 25,2 W, Efficiency: 88.0%, WxHxD: 36x91x55,6
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 81.000.1200.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS PBS1 12-2 |
| EAN | 4049088730832 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 120 g |
| Volumen del artículo | 301.098 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Versión modular | Sí |
| Tipo de montaje, otros | No |
| Tipo de montaje, instalación en pared | No |
| Carril DIN posible | Sí |
| Material de la carcasa | Polycarbonat (PC) |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -20 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 71 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Classe de protección | II |
| Grado de polución | 2 |
| Posible servicio en paralelo | No |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Número de fases | Fuente de alimentación monofásica |
Datos técnicos
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | CA |
|---|---|
| Potencia de salida | 25.2 W |
| Tipo de tensión de salida | CC |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Rango de tensión secundaria max. | 12 V |
| Tensión de salida mínima | 12 V |
| Tensión máx. de salida | 19 V |
| Tensión mínima de entrada | 100 V |
| Tensión de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Tensión máx. de entrada | 240 V |
| Tensión de salida mínima | 12 V |
| Tensión máx. de salida | 19 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 85 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 264 V |
| Tensión de entrada DC mín. | 120 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 375 V |
| Corriente de entrada (máx) | 0.4 A |
| Display | LED |
| Sección del conductor (entrada) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Sección del conductor (salida) | min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12) |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corrección del factor de potencia (PFC) | ja |
| Protección contra sobrecarga mín. | 105 % |
| Rendimiento | 88 % |
| Control de la red | 1 % |
| Flujo de carga | 1 % |
| tiempo de parada 115V AC | 20 ms |
| Entrada de tensión de aislamiento AC | 3000 V |
| Resistencia cohesiva (Entrada/Salida) | 100 MOhm |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| refrigeración | Sin convención |
| MTBF | - |
| Desforrado del conductor | 5 mm |
| Par de apriete máx. | 0.56 Nm |
| Número de conexiones (+) | 1 |
| Número de conexiones (-) | 1 |
| Bornes adicionales | L, N |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Control "Adj" | potenciómetro de ajuste para U(out) |
| Dispositivo de protección contra cortocircuitos | Limitación de corriente (hiccup mode) |
| Corriente máx. de inicio | 50 A |
Salida
| Tipo de tensión de salida | CC |
|---|---|
| Potencia de salida | 25.2 W |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida | 12 V |
| Tensión de salida mínima | 12 V |
| Tensión máx. de salida | 19 V |
| Tensión de salida mínima | 12 V |
| Tensión máx. de salida | 19 V |
| Corriente de salida | 2 A |
Entrada
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | CA |
|---|---|
| Tensión de entrada DC mín. | 120 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 375 V |
| Tensión mínima de entrada | 100 V |
| Tensión máx. de entrada | 240 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 85 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 264 V |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corriente de entrada (máx) | 0.4 A |
| Corriente máx. de inicio | 50 A |
Dimensiones
| Profundidad | 55.6 mm |
|---|---|
| Anchura | 36 mm |
| Altura | 94 mm |
| Peso | 120 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Fuente de alimentación DC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Fuente de alimentación DC |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 2.11MB | |
| | - | 463.11kB | |
| | - | 101.11kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 226.75kB | |
| | - | 215.98kB | |
| | - | 281.67kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.43kB | |
| | - | 42.19kB | TIF |
| | - | 0.96MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 505.63kB | |
| | - | 5.54MB | STP |
| | - | 18.29MB | IGS |
| | - | 3.84MB | JT |
Número de artículo 81.000.1200.0
Primary-switched power supply unit wipos PBS1, Screw connection, DIN Rail mounting, Input: 85-264 V AC, Output: 12-15 V DC / 2,1 A, Power: 25,2 W, Efficiency: 88.0%, WxHxD: 36x91x55,6