Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PBS1 24-2.5
Número de artículo 81.000.1212.0
Primary-switched power supply unit wipos PBS1, Screw connection, DIN Rail mounting, Input: 85-264 V AC, Output: 24-28 V DC / 2,5 A, Power: 60 W, Efficiency: 90.0%, WxHxD: 54x91x55,6
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
81.000.1212.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PBS1 24-2.5
|
|
EAN
|
4049088730863
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85044083
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
0 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
0 mm
|
|
Altura embalada
|
0 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
0 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
0 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
200 g
|
|
Volumen del artículo
|
430.14 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Versión modular
|
Sí
|
|
Tipo de montaje, otros
|
No
|
|
Tipo de montaje, instalación en pared
|
No
|
|
Carril DIN posible
|
Sí
|
|
Material de la carcasa
|
Polycarbonat (PC)
|
|
Temperatura de funcionamiento mín.
|
-20 °C
|
|
Temperatura de funcionamiento máx.
|
71 °C
|
|
Temperatura min. de almacenaje / transporte
|
85 °C
|
|
Temperatura máx. de almacenaje / transporte
|
-40 °C
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
|
Classe de protección
|
II
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Posible servicio en paralelo
|
No
|
|
Humedad relativa mín.
|
5 %
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Número de fases
|
Fuente de alimentación monofásica
|
Datos técnicos
|
Tipo de tensión (tensión de entrada)
|
CA
|
|---|---|
|
Potencia de salida
|
60 W
|
|
Tipo de tensión de salida
|
CC
|
|
Tensión de salida estabilizada
|
Sí
|
|
Rango de tensión secundaria max.
|
24 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
24 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
35 V
|
|
Tensión mínima de entrada
|
100 V
|
|
Tensión de salida
|
24 V
|
|
Corriente de salida
|
2.5 A
|
|
Tensión máx. de entrada
|
240 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
24 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
35 V
|
|
Tensión de entrada AC mín.
|
85 V
|
|
Tensión de entrada AC máx.
|
264 V
|
|
Tensión de entrada DC mín.
|
120 V
|
|
Tensión de entrada DC máx.
|
375 V
|
|
Corriente de entrada (máx)
|
0.8 A
|
|
Display
|
LED
|
|
Sección del conductor (entrada)
|
min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12)
|
|
Sección del conductor (salida)
|
min. 0,2mm² (AWG24)max.2,5mm² (AWG12)
|
|
Frecuencia nominal mín.
|
47 Hz
|
|
Frecuencia nominal máx.
|
63 Hz
|
|
Corrección del factor de potencia (PFC)
|
ja
|
|
Protección contra sobrecarga mín.
|
105 %
|
|
Rendimiento
|
90 %
|
|
Control de la red
|
1 %
|
|
Flujo de carga
|
1 %
|
|
tiempo de parada 115V AC
|
20 ms
|
|
Entrada de tensión de aislamiento AC
|
3000 V
|
|
Resistencia cohesiva (Entrada/Salida)
|
100 MOhm
|
|
Humedad relativa mín.
|
5 %
|
|
refrigeración
|
Sin convención
|
|
MTBF
|
-
|
|
Desforrado del conductor
|
5 mm
|
|
Par de apriete máx.
|
0.56 Nm
|
|
Número de conexiones (+)
|
1
|
|
Número de conexiones (-)
|
1
|
|
Bornes adicionales
|
L, N
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Control "Adj"
|
potenciómetro de ajuste para U(out)
|
|
Dispositivo de protección contra cortocircuitos
|
Limitación de corriente (hiccup mode)
|
|
Corriente máx. de inicio
|
60 A
|
Salida
|
Tipo de tensión de salida
|
CC
|
|---|---|
|
Potencia de salida
|
60 W
|
|
Tensión de salida estabilizada
|
Sí
|
|
Tensión de salida
|
24 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
24 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
35 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
24 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
35 V
|
|
Corriente de salida
|
2.5 A
|
Entrada
|
Tipo de tensión (tensión de entrada)
|
CA
|
|---|---|
|
Tensión de entrada DC mín.
|
120 V
|
|
Tensión de entrada DC máx.
|
375 V
|
|
Tensión mínima de entrada
|
100 V
|
|
Tensión máx. de entrada
|
240 V
|
|
Tensión de entrada AC mín.
|
85 V
|
|
Tensión de entrada AC máx.
|
264 V
|
|
Frecuencia nominal mín.
|
47 Hz
|
|
Frecuencia nominal máx.
|
63 Hz
|
|
Corriente de entrada (máx)
|
0.8 A
|
|
Corriente máx. de inicio
|
60 A
|
Dimensiones
|
Profundidad
|
55.6 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
54 mm
|
|
Altura
|
94 mm
|
|
Peso
|
200 g
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Fuente de alimentación DC
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Fuente de alimentación DC
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Certificados de producto
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
|---|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.11MB | |
|
|
- | 2.21MB | |
|
|
- | 463.11kB | |
|
|
- | 105.96kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 226.75kB | |
|
|
- | 215.98kB | |
|
|
- | 281.67kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.06kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 43.43kB | |
|
|
- | 41.18kB | TIF |
|
|
- | 1.27MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 680.28kB | |
|
|
- | 6.23MB | STP |
|
|
- | 22.51MB | IGS |
|
|
- | 4.71MB | JT |
Número de artículo 81.000.1212.0
Primary-switched power supply unit wipos PBS1, Screw connection, DIN Rail mounting, Input: 85-264 V AC, Output: 24-28 V DC / 2,5 A, Power: 60 W, Efficiency: 90.0%, WxHxD: 54x91x55,6