Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS1 24-20
DESCATALOGADO - ÚLTIMO PEDIDO
Número de artículo 81.000.6550.0
Fuente de alimentación PS1, valores de salida: 24 V DC / 20 A (rango 21,6-27,6 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 85-264 V AC / 90-350V DC, monofásica, W x H x D: 95 × 125 × 150 mm
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
81.000.6550.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS1 24-20
|
|
EAN
|
4049088269677
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85044083
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
188 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
181 mm
|
|
Altura embalada
|
161 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1665 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
5478.508 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
1475 g
|
|
Volumen del artículo
|
5478.508 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Versión modular
|
No
|
|
Tipo de montaje, otros
|
No
|
|
Tipo de montaje, instalación en pared
|
No
|
|
Carril DIN posible
|
Sí
|
|
Material de la carcasa
|
Metal
|
|
Temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Temperatura de funcionamiento máx.
|
70 °C
|
|
Temperatura min. de almacenaje / transporte
|
85 °C
|
|
Temperatura máx. de almacenaje / transporte
|
-40 °C
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
|
Classe de protección
|
I
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Conexión en serie posible
|
Sí
|
|
Posible servicio en paralelo
|
Sí
|
|
Número de dispositivos conectables en serie
|
2
|
|
Número de dispositivos conectables en paralelo
|
2
|
|
Humedad relativa mín.
|
0 %
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Número de fases
|
Fuente de alimentación monofásica
|
Datos técnicos
|
Tipo de tensión (tensión de entrada)
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Potencia de salida
|
480 W
|
|
Tipo de tensión de salida
|
CC
|
|
Tensión de salida estabilizada
|
Sí
|
|
Tensión de salida mínima
|
21.6 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
27.6 V
|
|
Tensión de salida
|
24 V
|
|
Corriente de salida
|
20 A
|
|
Tensión de entrada AC mín.
|
85 V
|
|
Tensión de entrada AC máx.
|
264 V
|
|
Tensión de entrada DC mín.
|
90 V
|
|
Tensión de entrada DC máx.
|
350 V
|
|
Sección del conductor (entrada)
|
0,5-6mm²/0,5-4mm² (AWG20-10/AWG20-12)
|
|
Sección del conductor (salida)
|
2,5-6mm²/2,5-4mm² (AWG14-10/AWG14-12)
|
|
Frecuencia nominal mín.
|
47 Hz
|
|
Frecuencia nominal máx.
|
63 Hz
|
|
Corriente de entrada 230 V tipo AC
|
4.7 A
|
|
Corriente de entrada 115 V AC máx.
|
16 A
|
|
Corriente de entrada 230 V tipo AC
|
2.3 A
|
|
Corriente de entrada 230 V AC máx.
|
32 A
|
|
Corrección del factor de potencia (PFC)
|
ja
|
|
Uso bifásico
|
85...264V AC Antes del borne N debe conectarse con un interruptor de seguridad
|
|
Función de visualizador
|
"DC OK" (LED verde) (U(o) 17,6...19,4V)
|
|
Protección contra sobrecarga mín.
|
121 %
|
|
Protección contra sobrecarga máx.
|
160 %
|
|
Power-Boost
|
120 %
|
|
Tiempo de Power-Boost
|
10 s
|
|
Rendimiento
|
93 %
|
|
Control de la red
|
0.5 %
|
|
Flujo de carga
|
1.5 %
|
|
coheficiente de temperatura
|
±0,05%/K
|
|
Fluctuación y ruido
|
0.23 V
|
|
tiempo de parada 115V AC
|
40 ms
|
|
tiempo de parada 230V AC
|
40 ms
|
|
Entrada de tensión de aislamiento AC
|
3000 V
|
|
Salida de tensión de aislamiento DC
|
4242 V
|
|
Resistencia cohesiva (Entrada/Salida)
|
100 MOhm
|
|
Humedad relativa mín.
|
0 %
|
|
refrigeración
|
Sin convención
|
|
MTBF
|
230.000h
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
|
Par de apriete mín.
|
0.5 Nm
|
|
Par de apriete máx.
|
0.6 Nm
|
|
Normativas
|
SELV: EN50178/EN60950-1/UL60950-1 PELV: EN50178/EN60204-1
|
|
Número de conexiones (+)
|
2
|
|
Número de conexiones (-)
|
3
|
|
Bornes adicionales
|
L1, N, PE
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Control "Adj"
|
potenciómetro de ajuste para U(out)
|
Salida
|
Tipo de tensión de salida
|
CC
|
|---|---|
|
Potencia de salida
|
480 W
|
|
Tensión de salida estabilizada
|
Sí
|
|
Tensión de salida
|
24 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
21.6 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
27.6 V
|
|
Corriente de salida
|
20 A
|
|
Protección contra sobretensión en la salida (OVP)
|
33 V
|
Entrada
|
Tipo de tensión (tensión de entrada)
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Tensión de entrada DC mín.
|
90 V
|
|
Tensión de entrada DC máx.
|
350 V
|
|
Tensión de entrada AC mín.
|
85 V
|
|
Tensión de entrada AC máx.
|
264 V
|
|
Frecuencia nominal mín.
|
47 Hz
|
|
Frecuencia nominal máx.
|
63 Hz
|
|
Corriente de entrada 115 V tipo AC
|
4.7 A
|
|
Corriente de entrada 115 V AC máx.
|
16 A
|
|
Corriente de entrada 230 V tipo AC
|
2.3 A
|
|
Corriente de entrada 230 V AC máx.
|
32 A
|
Dimensiones
|
Profundidad
|
150 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
95 mm
|
|
Altura
|
125 mm
|
|
Distancia de montaje horizontal
|
20 mm
|
|
Distancia de montaje vertical
|
75 mm
|
|
Peso
|
1500 g
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Fuente de alimentación DC
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Fuente de alimentación DC
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 3.25MB | |
|
|
- | 304.00kB | |
|
|
- | 300.45kB | |
|
|
- | 112.90kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 53.87kB | |
|
|
- | 52.69kB | |
|
|
- | 441.37kB | |
|
|
- | 320.56kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.24kB | |
|
|
- | 42.97kB | TIF |
|
|
- | 585.81kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.89MB | STP |
DESCATALOGADO - ÚLTIMO PEDIDO
Número de artículo 81.000.6550.0
Fuente de alimentación PS1, valores de salida: 24 V DC / 20 A (rango 21,6-27,6 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 85-264 V AC / 90-350V DC, monofásica, W x H x D: 95 × 125 × 150 mm