Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS3 24-10
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 81.000.6570.0
Fuente de alimentación PS3, valores de salida: 24 V DC / 10 A (rango 22,5-29,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 320-576 V AC / 450-810 V DC, trifásica, W x H x D: 40 × 125 × 150 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 81.000.6570.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS3 24-10 |
| EAN | 4049088269691 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 181 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 169 mm |
| Altura embalada | 123 mm |
| Peso bruto embalado | 953.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3762.447 ccm |
| Peso neto de una pieza | 806.3 g |
| Volumen del artículo | 3762.447 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Versión modular | No |
| Tipo de montaje, otros | No |
| Tipo de montaje, instalación en pared | No |
| Carril DIN posible | Sí |
| Material de la carcasa | Metal |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 70 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Classe de protección | I |
| Grado de polución | 2 |
| Posible servicio en paralelo | No |
| Humedad relativa mín. | 0 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Número de fases | Fuente de alimentación trifásica |
Datos técnicos
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Potencia de salida | 240 W |
| Tipo de tensión de salida | CC |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Rango de tensión secundaria max. | 22.5 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 29.5 V |
| Tensión mínima de entrada | 380 V |
| Tensión de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 10 A |
| Tensión máx. de entrada | 480 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 29.5 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 320 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 576 V |
| Tensión de entrada DC mín. | 450 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 810 V |
| Corriente de entrada (máx) | 0.69 A |
| Display | LED |
| Sección del conductor (entrada) | 0,35-6mm²/0,35-4mm² (AWG22-10/AWG22-12) |
| Sección del conductor (salida) | 2,5-6mm²/2,5-4mm² (AWG14-10/AWG14-12) |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Función de visualizador | "DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC |
| Protección contra sobrecarga mín. | 130 % |
| Power-Boost | 120 % |
| Tiempo de Power-Boost | 10 s |
| Rendimiento | 89 % |
| Control de la red | 0.5 % |
| Flujo de carga | 1.5 % |
| coheficiente de temperatura | ±0,05%/K |
| Fluctuación y ruido | 0.19 V |
| Entrada de tensión de aislamiento AC | 3000 V |
| Salida de tensión de aislamiento DC | 4242 V |
| Resistencia cohesiva (Entrada/Salida) | 100 MOhm |
| Humedad relativa mín. | 0 % |
| refrigeración | Sin convención |
| MTBF | 350.000h |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete mín. | 0.5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0.6 Nm |
| Normativas | SELV: EN50178 PELV:50178/EN60204-1 |
| Número de conexiones (+) | 2 |
| Número de conexiones (-) | 3 |
| Bornes adicionales | +L1, -L2, (L3) (CA: Fasi L1/L2/L3, DC: Positivo +L1, Negativo -L2), PE |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Control "Adj" | potenciómetro de ajuste para U(out) |
| Corriente máx. de inicio | 29 A |
Salida
| Tipo de tensión de salida | CC |
|---|---|
| Potencia de salida | 240 W |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida | 24 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 29.5 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 29.5 V |
| Corriente de salida | 10 A |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | 33 V |
Entrada
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Tensión de entrada DC mín. | 450 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 810 V |
| Tensión mínima de entrada | 380 V |
| Tensión máx. de entrada | 480 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 320 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 576 V |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corriente de entrada (máx) | 0.69 A |
| Corriente máx. de inicio | 29 A |
Dimensiones
| Profundidad | 150 mm |
|---|---|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 125 mm |
| Distancia de montaje horizontal | 20 mm |
| Distancia de montaje vertical | 75 mm |
| Peso | 1000 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Fuente de alimentación DC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Fuente de alimentación DC |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 3.57MB | |
| | - | 2.47MB | |
| | - | 243.39kB | |
| | - | 106.69kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.87kB | |
| | - | 52.69kB | |
| | - | 441.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.40kB | |
| | - | 42.06kB | TIF |
| | - | 584.21kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.64MB | STP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 81.000.6570.0
Fuente de alimentación PS3, valores de salida: 24 V DC / 10 A (rango 22,5-29,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 320-576 V AC / 450-810 V DC, trifásica, W x H x D: 40 × 125 × 150 mm