Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS3 24-40
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 81.000.6590.0
Fuente de alimentación PS3, valores de salida: 24 V DC / 40 A (rango 22,5-29,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 320-576 V AC, trifásica, W x H x D: 135 × 125 × 180 mm
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
81.000.6590.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PS3 24-40
|
|
EAN
|
4049088269714
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85044083
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
230 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
190 mm
|
|
Altura embalada
|
190 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
2190 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
8303 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
1965 g
|
|
Volumen del artículo
|
8303 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Versión modular
|
No
|
|
Tipo de montaje, otros
|
No
|
|
Tipo de montaje, instalación en pared
|
No
|
|
Carril DIN posible
|
Sí
|
|
Material de la carcasa
|
Metal
|
|
Temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Temperatura de funcionamiento máx.
|
70 °C
|
|
Temperatura min. de almacenaje / transporte
|
85 °C
|
|
Temperatura máx. de almacenaje / transporte
|
-40 °C
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
|
Classe de protección
|
I
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Posible servicio en paralelo
|
No
|
|
Humedad relativa mín.
|
0 %
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Número de fases
|
Fuente de alimentación trifásica
|
Datos técnicos
|
Tipo de tensión (tensión de entrada)
|
CA
|
|---|---|
|
Potencia de salida
|
960 W
|
|
Tipo de tensión de salida
|
CC
|
|
Tensión de salida estabilizada
|
Sí
|
|
Rango de tensión secundaria max.
|
22.5 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
22.5 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
29.5 V
|
|
Tensión mínima de entrada
|
380 V
|
|
Tensión de salida
|
24 V
|
|
Corriente de salida
|
40 A
|
|
Tensión máx. de entrada
|
480 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
22.5 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
28.5 V
|
|
Tensión de entrada AC mín.
|
320 V
|
|
Tensión de entrada AC máx.
|
576 V
|
|
Corriente de entrada (máx)
|
2.1 A
|
|
Display
|
LED
|
|
Sección del conductor (entrada)
|
0,5-6mm²/0,5-4mm² (AWG20-10/AWG20-12)
|
|
Sección del conductor (salida)
|
4-6mm²/4mm² (AWG12-10/AWG12)
|
|
Frecuencia nominal mín.
|
47 Hz
|
|
Frecuencia nominal máx.
|
63 Hz
|
|
Función de visualizador
|
"DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC
|
|
Protección contra sobrecarga mín.
|
130 %
|
|
Power-Boost
|
120 %
|
|
Tiempo de Power-Boost
|
10 s
|
|
Rendimiento
|
92 %
|
|
Control de la red
|
0.5 %
|
|
Flujo de carga
|
1.5 %
|
|
coheficiente de temperatura
|
±0,05%/K
|
|
Fluctuación y ruido
|
0.09 V
|
|
Entrada de tensión de aislamiento AC
|
3000 V
|
|
Salida de tensión de aislamiento DC
|
4242 V
|
|
Resistencia cohesiva (Entrada/Salida)
|
100 MOhm
|
|
Humedad relativa mín.
|
0 %
|
|
refrigeración
|
Sin convención
|
|
MTBF
|
260.000h
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
|
Par de apriete mín.
|
0.5 Nm
|
|
Par de apriete máx.
|
0.6 Nm
|
|
Normativas
|
SELV: EN50178 PELV:50178/EN60204-1
|
|
Número de conexiones (+)
|
2
|
|
Número de conexiones (-)
|
3
|
|
Bornes adicionales
|
+L1, -L2, (L3) (CA: Fasi L1/L2/L3, DC: Positivo +L1, Negativo -L2), PE
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Control "Adj"
|
potenciómetro de ajuste para U(out)
|
|
Corriente máx. de inicio
|
28 A
|
Salida
|
Tipo de tensión de salida
|
CC
|
|---|---|
|
Potencia de salida
|
960 W
|
|
Tensión de salida estabilizada
|
Sí
|
|
Tensión de salida
|
24 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
22.5 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
28.5 V
|
|
Tensión de salida mínima
|
22.5 V
|
|
Tensión máx. de salida
|
29.5 V
|
|
Corriente de salida
|
40 A
|
|
Protección contra sobretensión en la salida (OVP)
|
33 V
|
Entrada
|
Tipo de tensión (tensión de entrada)
|
CA
|
|---|---|
|
Tensión mínima de entrada
|
380 V
|
|
Tensión máx. de entrada
|
480 V
|
|
Tensión de entrada AC mín.
|
320 V
|
|
Tensión de entrada AC máx.
|
576 V
|
|
Frecuencia nominal mín.
|
47 Hz
|
|
Frecuencia nominal máx.
|
63 Hz
|
|
Corriente de entrada (máx)
|
2.1 A
|
|
Corriente máx. de inicio
|
28 A
|
Dimensiones
|
Profundidad
|
180 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
135 mm
|
|
Altura
|
125 mm
|
|
Distancia de montaje horizontal
|
20 mm
|
|
Distancia de montaje vertical
|
75 mm
|
|
Peso
|
2.7 kg
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Fuente de alimentación DC
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Fuente de alimentación DC
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 3.57MB | |
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 367.31kB | |
|
|
- | 107.64kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 53.87kB | |
|
|
- | 52.69kB | |
|
|
- | 441.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.17kB | |
|
|
- | 39.88kB | TIF |
|
|
- | 578.69kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.99MB | STP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 81.000.6590.0
Fuente de alimentación PS3, valores de salida: 24 V DC / 40 A (rango 22,5-29,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 320-576 V AC, trifásica, W x H x D: 135 × 125 × 180 mm