Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PSU1 24-10 P
Número de artículo 81.000.1110.1
Primary-switched power supply unit wipos PSU1, with DC OK contact, Push- In connection, DIN rail monting, Input: 90-264 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 10 A, Power: 240 W, Efficiency: 94.4%, Power Boost: 312 W / 10 s , WxHxD: 44x125x127
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 81.000.1110.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS PSU1 24-10 P |
| EAN | 4049088715167 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | MY |
| Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 172 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 84.5 mm |
| Altura embalada | 145 mm |
| Peso bruto embalado | 730 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2107 ccm |
| Peso neto de una pieza | 615 g |
| Volumen del artículo | 2107 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Versión modular | No |
| Tipo de montaje, otros | No |
| Tipo de montaje, instalación en pared | No |
| Carril DIN posible | Sí |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -25 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 70 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Grado de polución | 2 |
| Humedad relativa mín. | 0 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Número de fases | Fuente de alimentación monofásica |
Datos técnicos
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Potencia de salida | 240 W |
| Tipo de tensión de salida | CC |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Rango de tensión primaria | 110 V |
| Rango de tensión secundaria max. | 22.5 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 29 V |
| Tensión mínima de entrada | 100 V |
| Tensión de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 10 A |
| Tensión máx. de entrada | 240 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 29 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 90 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 264 V |
| Tensión de entrada DC mín. | 93 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 300 V |
| Corriente de entrada (máx) | 1.2 A |
| Display | LED |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corrección del factor de potencia (PFC) | ja |
| Rendimiento | 94.4 % |
| Flujo de carga | 0.55 % |
| Humedad relativa mín. | 0 % |
| refrigeración | Sin convención |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Control "Adj" | potenciómetro de ajuste para U(out) |
| Corriente máx. de inicio | 29 A |
Salida
| Tipo de tensión de salida | CC |
|---|---|
| Potencia de salida | 240 W |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida | 24 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 29 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 29 V |
| Corriente de salida | 10 A |
Entrada
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Tensión de entrada DC mín. | 93 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 300 V |
| Tensión mínima de entrada | 100 V |
| Tensión máx. de entrada | 240 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 90 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 264 V |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corriente de entrada (máx) | 1.2 A |
| Corriente máx. de inicio | 29 A |
| Rango de tensión primaria | 110 V |
Dimensiones
| Profundidad | 127 cm |
|---|---|
| Anchura | 44 mm |
| Altura | 125 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Fuente de alimentación DC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Fuente de alimentación DC |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 3.75MB | |
| | - | 1.52MB | |
| | - | 96.91kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 248.77kB | |
| | - | 315.67kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 48.42kB | |
| | - | 46.17kB | TIF |
| | - | 2.11MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 593.02kB | |
| | - | 5.30MB | STP |
| | - | 14.46MB | IGS |
| | - | 3.50MB | JT |
Número de artículo 81.000.1110.1
Primary-switched power supply unit wipos PSU1, with DC OK contact, Push- In connection, DIN rail monting, Input: 90-264 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 10 A, Power: 240 W, Efficiency: 94.4%, Power Boost: 312 W / 10 s , WxHxD: 44x125x127