Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PSW 24-20
Número de artículo 81.000.7530.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 20 A (rango 23-28 V DC), protección contra cortocircuito, Entrada 1/2/3 fases: 187-550 V AC; 250-725 V DC
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 81.000.7530.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS PSW 24-20 |
| EAN | 4049088490439 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 155 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 155 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 1155 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1321.375 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1000 g |
| Volumen del artículo | 1321.375 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Versión modular | No |
| Carril DIN posible | Sí |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 70 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | 80 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Classe de protección | I |
| Grado de polución | 2 |
| Posible servicio en paralelo | Sí |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Número de fases | Fuente de alimentación monofásica |
Datos técnicos
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Potencia de salida | 480 W |
| Tipo de tensión de salida | CC |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Rango de tensión secundaria max. | 23 V |
| Tensión de salida mínima | 23 V |
| Tensión máx. de salida | 28 V |
| Tensión de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 20 A |
| Tensión de salida mínima | 23 V |
| Tensión máx. de salida | 28 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 187 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 550 V |
| Tensión de entrada DC mín. | 250 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 725 V |
| Corriente de entrada (máx) | 2.9 A |
| Display | LED |
| Sección del conductor (entrada) | 2,5mm² (24...12AWG) |
| Sección del conductor (salida) | 2,5mm² (24...12AWG) |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corrección del factor de potencia (PFC) | ja |
| Función de visualizador | "DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC |
| Rendimiento | 92 % |
| Control de la red | 1 % |
| Fluctuación y ruido | 0.05 V |
| Salida de tensión de aislamiento DC | 2.2 kV |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| refrigeración | Sin convención |
| MTBF | ﹥ 500'000h a 25°C ambiente carga completa |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete mín. | 0.5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0.6 Nm |
| Número de conexiones (+) | 2 |
| Número de conexiones (-) | 3 |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Control "Adj" | potenciómetro de ajuste para U(out) |
| Fusible de entrada | No |
| Dispositivo de protección contra cortocircuitos | Limitación de corriente (hiccup mode) |
| Corriente máx. de inicio | 55 A |
| Vibraciones | IEC 60068-2-27 |
| Versión EMC | Sí |
| Vibración | IEC 60068-2-6 |
| Normativas de seguridad | UL508, EN60950, EN61010-1, EN61010-2-201 |
Salida
| Tipo de tensión de salida | CC |
|---|---|
| Potencia de salida | 480 W |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida | 24 V |
| Tensión de salida mínima | 23 V |
| Tensión máx. de salida | 28 V |
| Tensión de salida mínima | 23 V |
| Tensión máx. de salida | 28 V |
| Corriente de salida | 20 A |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | 33 V |
Entrada
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Tensión de entrada DC mín. | 250 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 725 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 187 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 550 V |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corriente de entrada (máx) | 2.9 A |
| Corriente máx. de inicio | 55 A |
| Fusible de entrada | No |
Dimensiones
| Profundidad | 125 mm |
|---|---|
| Anchura | 73 mm |
| Altura | 140 mm |
| Distancia de montaje horizontal | 20 mm |
| Distancia de montaje vertical | 75 mm |
| Peso | 1000 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Fuente de alimentación DC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Fuente de alimentación DC |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 484.52kB | |
| | - | 334.65kB | |
| | - | 107.90kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.13kB | |
| | - | 56.27kB | |
| | - | 388.07kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.86kB | |
| | - | 51.70kB | TIF |
| | - | 851.29kB | DXF |
Número de artículo 81.000.7530.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 20 A (rango 23-28 V DC), protección contra cortocircuito, Entrada 1/2/3 fases: 187-550 V AC; 250-725 V DC