Volver a la vista general
Fusible WF 5X20 2A
Número de artículo 0D.204.8900.0
Fusible WF 5X20 2A longitud 20 mm, altura 5,2 mm, color transparent
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.204.8900.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Fusible WF 5X20 2A |
| EAN | 4049088718311 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85361050 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 43.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 70 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.85 g |
| Volumen del artículo | 1.134 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | transparent |
|---|---|
| Anchura del borne | 5 mm |
| Longitud | 20 mm |
| Altura | 5.2 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC002704 |
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
| | - | 79.88kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 43.87kB | |
| | - | 41.73kB | TIF |
| | - | 354.98kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 510.20kB | |
| | - | 11.29kB | STP |
| | - | 73.67kB | IGS |
| | - | 22.87kB | JT |
Número de artículo 0D.204.8900.0
Fusible WF 5X20 2A longitud 20 mm, altura 5,2 mm, color transparent