Volver a la vista general
Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 white
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 05.564.3755.0
Wire entry guides for wires with a nominal cross section of 0.13mm²- 0.20mm², color: white
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.564.3755.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 white |
| EAN | 4015573715165 |
| Cantidad mínima de pedido | 5000 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 142 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 44 mm |
| Peso bruto embalado | 113 g |
| Volumen de la caja de cartón | 500 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.86 g |
| Volumen del artículo | 5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para relés |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne (excepto línea eléctrica, accesorios) |
| ETIM 4.0 | Accesorios para relés |
| ETIM 3.0 | Accesorios para relés |
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| ECLASS 11 | 27141192 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
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
| Hoja de datos | - | 44.06kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.19kB |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 05.564.3755.0
Wire entry guides for wires with a nominal cross section of 0.13mm²- 0.20mm², color: white