Volver a la vista general
Herramienta de extracción 500/690V-SER.
Número de artículo 05.502.3500.0
Extraction tool for turned contacts with a diameter of 2.5 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.502.3500.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Herramienta de extracción 500/690V-SER. |
| EAN | 4015573603141 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82055980 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 140 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 20 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 34.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 56 ccm |
| Peso neto de una pieza | 30.56 g |
| Volumen del artículo | 56 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Construcción/ Funcionamiento | Otros |
|---|---|
| Molde | Otros |
| Disposivo de cierre (herramientas mecánicas) | No |
| Diámetro-Ø y tipo del contacto | Sin |
| Dispositivo de corte | No |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
| ETIM 4.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
| ETIM 3.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21043811 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| Hoja de datos | - | 41.61kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.18kB |
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
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 15.91kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 17.60kB |
Número de artículo 05.502.3500.0
Extraction tool for turned contacts with a diameter of 2.5 mm