Volver a la vista general
Herramienta de extracción HD
Número de artículo 05.502.0000.0
Extraction tool for HD contacts
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.502.0000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Herramienta de extracción HD |
| EAN | 4015573077584 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82055980 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 200 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 150 mm |
| Altura embalada | 70 mm |
| Peso bruto embalado | 293.82 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2100 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9.14 g |
| Volumen del artículo | 84 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Herramientas (otros, sin especificar) |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 43.01kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Número de artículo 05.502.0000.0
Extraction tool for HD contacts