ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
samosPRO Compact for the process and manufacturing industry

PROCESAMIENTO SEGURO DE VALORES ANALÓGICOS 

Supervisión de señales analógicas de forma sencilla y conforme a la normativa.

LA SEGURIDAD PUEDE SER FÁCIL

Con las directrices de seguridad en constante cambio, el tema de la seguridad de las máquinas parece complicado. Simplificamos sus proyectos con una programación fácil de usar, controles compactos y asesoramiento individual. 

REDUCE COSTES, AUMENTA LA EFICIENCIA

  • Conecta hasta 48 sensores analógicos de 2/3/4 hilos y elimina la supervisión segura de temperatura. 
  • Integra el controlador de seguridad en cualquier sistema de gestión de operaciones y evita soluciones costosas. 
  • Transmisión de todos los valores, análisis y visualización contínua del estado, a través del software gratuito de programación samos® PLAN 6. 
  • Biblioteca de más de 45 bloques de funciones predefinidos para parametrizar en lugar de programar.
All analog sensors can be processed

IMPLEMENTACIÓN SENCILLA DE ACUERDO CON TÜV Y NORMAS C.

Soluciones y bloques de función certificados, según las normativas:

  • SIL CL3 according to EN 62061
  • PLe / Cat. 4 according to EN ISO 13849-1
  • EN 746-2
  • EN 50156-1
TÜV certified function blocks

DIMENSIONAMENTO Y ESCALADO

  • El dimensionamento y escalado de los valores analógicos se realiza directamente en el controlador de seguridad 
  • Vínculos comparativos o aritméticos de los datos analógicos
Dimensioning and scaling of physical values

SENSORES Y TRANSMISORES CONECTABLES

En la fabricación de máquinas o en la ingeniería de plantas, las variables físicas se deben detectar y evaluar de forma fiable, a través de sensores con interfaces 0/4-20mA o sensores de resistencia RTD. Con nuestra solución, puedes procesar todo tipo de señales analógicas.  

Processable sensors

PROGRAMACIÓN CON EL SOFTWARE MÁS INTUITIVO SAMOS® PLAN 6

Programación de forma sencilla! Prueba nuestro software de programación gratuito samos® PLAN 6 de la serie samos® PRO COMPACT. 
samos® PLAN 6 ayuda a los programadores de PLC, ingenieros eléctricos o proyectistas, en la planificación, validación, verificación y documentación de la aplicación de seguridad. Accede al sotware samos® PLAN 6 directamente aquí. 
 

LEER más sobre nuestro software intuitivo

Safety programming software samosPLAN 6

BIBLIOTECAS LISTAS PARA UTILIZAR 

No importa si necesitas evaluar, supervisar o visualizar sensores analógicos para el control de cada nivel, presión mínima/máxima, flujo y cantidades, supervisión de la temperatura o sencillamente transmisores universales – te ofrecemos módulos de función con certificación TÜV para la supervisión de:  

  • Límite de seguridad 
  • Rango de seguridad 
  • Diferencias de seguridad 
  • Relación de seguridad
Pre-programmed libraries for processing analog signals

SIMULACIÓN - VALIDACIÓN - VERIFICACIÓN

Después de parametrizar tus funciones de seguridad, en muy poco tiempo, samos® PLAN te ofrece la ventaja de simular el programa lógico. En este sentido, los errores potenciales se identifican de forma muy rápida, en lugar de utilizar el método “prueba y error” delante de la máquina.  

  • Resolución de problemas fácil y offline desde el PC 
  • Valida y verifica después de la simulación 
  • Toda la documentación en un click
Simulate, validate, verify safety functions in samosPLAN 6

DEJA QUE NUESTROS EXPERTOS DE ASESOREN

Te ofrecemos una solución para el procesamiento de valores analógicos sin recurrir a sistemas de procesamiento costosos. ¡Te conectamos con el experto adecuado! 

ContactAR

Programming analog values

SAFE ANALOG VALUE PROCESSING 

Una visión general de nuestras ventajas (en inglés)

MÓDULO BASE – SAMOS® PRO COMPACT 

Potente. Compacto. Intuitivo 

samos® PRO COMPACT te proporciona la base para una supervisión completa de tu máquina. Pero nuestro módulo te ofrece mucho más que esto. Protocolos de comunicación industriales integrados, así como también, una programación sencilla utilizando nuestro software intuitivo samos® PLAN 6, hacen que la implementación y funcionamiento de tu máquina se convierta en un juego de niños. Prensas o muting – samos® PRO COMPACT te proporciona la mejor base para tu sistema.  

  • Certificación para máquinas, ascensores, prensas y sistemas completos 
  • Parametrización de los bloques de función con el software intuitivo software samos® PLAN 6 
  • Simulación offline de los bloques de función de seguridad con el analizador lógico 
  • Validación y verificación online con la función de osciloscopio
     

SABER MÁS

3integrated protocols
300Function blocks
116safe inputs

CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO DE SEGURIDAD CON CERTIFICACIÓN-TÜV 

¿El ámbito de la seguridad de las máquinas es un quebradero de cabeza para tí? Te informamos de todo lo que necesitas saber, desde las bases legales hasta las soluciones orientadas a la práctica. ¡Nuestros cursos te prepararán para la Seguridad! 

CLICK AQUÍ PARA UNA VISTA GENERAL DE LAS FORMACIONES 

Expert forum with Wieland Electric in Kirchheimbolanden
CONTACTO
Te ayudamos a encontrar una solución de seguridad completa.  

Indícanos tus requisitos o llámanos: Infórmanos sobre tus necesidades 

o llámanos: +34 93 252 38 20 

Enviar solicitud
SERVICIO DE RELLAMADA
No te quedes a la espera.
Nuestros expertos te llamarán.
  1. Rellena el formulario 
  2. Especifica la hora deseada 
  3. Contesta a la llamada de nuestros expertos
Concertar llamada