ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURAS

Para instalaciones especialmente robustas

INSTALACIÓN SEGURA DE LA ILUMINACIÓN EN ZONAS EXTERIORES

Una buena iluminación en calles, carreteras o espacios públicos proporciona seguridad. Y para ello, es necesario tener una instalación eléctrica fiable. Con nuestro sistema de conectores estancos RST®, ofrecemos la solución segura y adecuada para las luminarias de exterior. El sistema incluye conectores de empotrar, cables prefabricados y bloques derivadores para realizar una instalación exterior flexible y segura. Con un grado de protección de IP66/IP68/IP69, el sistema de conexión soporta las condiciones ambientales más extremas, no siendo necesario abrir las luminarias para su instalación. Esto ahorra tiempo y también evita que penetre la humedad o la suciedad incluso antes de que se utilicen.

ILUMINACIÓN FIABLE - COMPONENTES ENCHUFABLES PARA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGURA

INSTALACIÓN ESTANCA

Con los componentes de conexión de nuestro sistema RST®, totalmente estanco, con grados de protección IP66 / IP68 / IP69K, realizar una instalación eléctrica en el exterior será fácil, rápida y segura.

INSTALACIÓN FÁCIL

Monte sus luminarias de forma rápida y segura usando los conectores estancos del sistema RST®,  sin necesidad de abrir las luminarias para comprobar su funcionamiento. Además, cada luminaria conservará su protección IP a través de la instalación.

INSTALACIÓN FIABLE

El montaje será fácil y sin errores. Gracias a la codificación mecánica y por colores de los conectores, se evita todo error de conexión.

INSTALACIÓN MODULAR PARA ILUMINACIÓN DE CALLES

Ahorro de tiempo y seguridad con el sistema de conectores estancos RST®

Aproveche la ventaja de utilizar componentes premontados y comprobados en fábrica.

DESCARGAS

FOCUS LIGHT - Brochure

0429.1 | 6 MB

MICRO CONNECTION - RST® MICRO - Brochure

0697.1 | 7 MB

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

Resumen Instalación Enchufable

6 MB

Contacto

¿Necesita más información?
Contacte con nuestros expertos

realice su consulta

Instalación de Edificios e Iluminación

  • Sistemas de conexión para instalaciones interiores
  • Sistemas de conexión para instalaciones exteriores
  • Sistemas de cable plano para edificación
  • Cajas distribuidoras
  • Automatización descentralizada
volver al menú principal