ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

ARQUITECTURA/ JARDÍN/EVENTOS

Llevamos la luz al exterior

VALOR AÑADIDO A LA ILUMINACIÓN EXTERIOR

Ya sea una iluminación configurable para fachadas, una iluminación temporal para eventos o una iluminación fija para el jardín, la instalación eléctrica debe ser fácil, rápida y segura. Y nosotros lo conseguimos con nuestro sistema de conectores RST®. Proporcionamos la infraestructura completa para el suministro eléctrico (tensión de red 230 V/400 V, baja tensión) y el suministro de datos (DALI, KNX, DMX). Ofrecemos un sistema de conexión completo, que consiste en conectores, cableados prefabricados y distribuidores: todo lo necesario para su aplicación.

Sistemas de instalación en el exterior

VENTAJAS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR

INSTALACIÓN ESTANCA

Con los componentes de conexión de nuestro sistema RST®, totalmente estanco, con grados de protección IP66 / IP68 / IP69K, realizar una instalación eléctrica en el exterior será fácil, rápida y segura.

ALTO GRADO DE SEGURIDAD

Gracias a la codificación mecánica y por colores de los conectores, se evita todo error de conexión, y no será necesario abrir las luminarias para comprobar su funcionamiento.

NUESTROS PRODUCTOS PARA EL EXTERIOR

Descubra todo sobre los productos de exterior.

A LOS PRODUCTOS

INSTALACIÓN MÓDULAR PARA LA ILUMINACIÓN DECORATIVA DE EXTERIORES

Fácil adaptación de la instalación eléctrica a las condiciones locales, con una amplia gama de productos con protección IP (red, DALI, baja tensión).

DESCARGAS

FOCUS LIGHT - Brochure

0429.1 | 6 MB

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

Resumen Instalación Enchufable

6 MB

Contacto

¿Necesita más información?
Contacte con nuestros expertos

realice su consulta

Instalación de Edificios e Iluminación

  • Sistemas de conexión para instalaciones interiores
  • Sistemas de conexión para instalaciones exteriores
  • Sistemas de cable plano para edificación
  • Cajas distribuidoras
  • Automatización descentralizada
volver al menú principal