Volver a la vista general
IVB WTN 35-8 IN
Número de artículo 0D.S36.3827.0
IVB WTN 35-8 IN número de espacios 16 mm, aislado Sí, número de polos 8, color Gris, altura 34 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.S36.3827.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
IVB WTN 35-8 IN
|
|
EAN
|
4049088732034
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
185 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
120 mm
|
|
Altura embalada
|
10 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
210.15 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
222 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
41.83 g
|
|
Volumen del artículo
|
36.195 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
5 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Gris
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
124.5 mm
|
|
Longitud
|
4.5 mm
|
|
número de espacios
|
16 mm
|
|
Número de abrazaderas
|
8
|
|
Método de montaje
|
Atornillable
|
|
Aislado
|
Sí
|
|
Tipo
|
Puente de unión
|
|
Altura
|
34 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 100.57kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.06kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 64.38kB | |
|
|
- | 62.36kB | TIF |
|
|
- | 1.44MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 461.10kB | |
|
|
- | 2.22MB | STP |
|
|
- | 3.98MB | IGS |
|
|
- | 963.41kB | JT |
Número de artículo 0D.S36.3827.0
IVB WTN 35-8 IN número de espacios 16 mm, aislado Sí, número de polos 8, color Gris, altura 34 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0