Volver a la vista general
IVB WTN 6-4 IN
Número de artículo 0D.S07.3427.0
IVB WTN 6-4 IN número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Gris, altura 24,2 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.S07.3427.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
IVB WTN 6-4 IN
|
|
EAN
|
4049088723469
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
200
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
150 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
100 mm
|
|
Altura embalada
|
10 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
237.5 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
150 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
4.73 g
|
|
Volumen del artículo
|
5.53 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Gris
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
30.5 mm
|
|
Longitud
|
3.2 mm
|
|
número de espacios
|
8 mm
|
|
Número de abrazaderas
|
4
|
|
Método de montaje
|
Atornillable
|
|
Aislado
|
Sí
|
|
Tipo
|
Puente de unión
|
|
Altura
|
24.2 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90.27kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 56.29kB | |
|
|
- | 54.25kB | TIF |
|
|
- | 1.17MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 365.32kB | |
|
|
- | 0.99MB | STP |
|
|
- | 1.86MB | IGS |
|
|
- | 432.80kB | JT |
Número de artículo 0D.S07.3427.0
IVB WTN 6-4 IN número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Gris, altura 24,2 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0