Volver a la vista general
LVWTN 2.5/4
Número de artículo 0D.S03.6955.9
LVWTN 2.5/4 longitud 13,2 mm, altura 22,5 mm, material Plástico, color Naranja, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S03.6955.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | LVWTN 2.5/4 |
| EAN | 4049088723025 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 27.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 70 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.32 g |
| Volumen del artículo | 5.67 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Naranja |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Longitud | 13.2 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 22.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.09kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 51.42kB | |
| | - | 49.46kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 546.77kB | |
| | - | 832.31kB | STP |
| | - | 2.22MB | IGS |
| | - | 529.00kB | JT |
Número de artículo 0D.S03.6955.9
LVWTN 2.5/4 longitud 13,2 mm, altura 22,5 mm, material Plástico, color Naranja, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0