Volver a la vista general
Maleta de muestras podis 5G16 EVC
Número de artículo 99.789.0000.0
The podis EV Charging sample case shows the flat cables 5G16 and 5G25, the Connection module for the output with cable gland, the Connection module with pluggable output, a pre-assembled cable, the cable clip with quick-release fastener, a pipe clamp and screw drives.
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.789.0000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Maleta de muestras podis 5G16 EVC |
| EAN | 4049088653933 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85340019 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 438 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 362 mm |
| Altura embalada | 308 mm |
| Peso bruto embalado | 4934 g |
| Volumen de la caja de cartón | 48835 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4000 g |
| Volumen del artículo | 48835 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Tipo
| Tipo | Herramientas |
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
| | - | 82.03kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Número de artículo 99.789.0000.0
The podis EV Charging sample case shows the flat cables 5G16 and 5G25, the Connection module for the output with cable gland, the Connection module with pluggable output, a pre-assembled cable, the cable clip with quick-release fastener, a pipe clamp and screw drives.