Volver a la vista general
Material de montaje SLX4-MO-AVK
Número de artículo R1.690.0040.0
Shock absorber for Mounting L-Bracket Set, 4 pcs
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.690.0040.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Material de montaje SLX4-MO-AVK |
| EAN | 4049088680588 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 73269098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 140 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 125.1 g |
| Volumen de la caja de cartón | 392 ccm |
| Peso neto de una pieza | 110.3 g |
| Volumen del artículo | 392 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos técnicos
| Distancia | - m |
|---|
Clasificación
| ETIM 8.0 | EC002615 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002615 |
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
| | - | 56.08kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 106.34kB | |
| | - | 35.72kB | STP |
| | - | 163.52kB | IGS |
| | - | 40.29kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.690.0040.0
Shock absorber for Mounting L-Bracket Set, 4 pcs