Volver a la vista general
Mordaza de crimpado E
Número de artículo 05.502.2400.0
Crimp dies for revos crimping tool, usable for crimp-contacts with a cross section of 0.2-0.56 mm² and0.5-1.5 mm²
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.502.2400.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Mordaza de crimpado E |
| EAN | 4015573446922 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82079091 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 110 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 42.6 g |
| Volumen de la caja de cartón | 77 ccm |
| Peso neto de una pieza | 40.66 g |
| Volumen del artículo | 77 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Construcción/ Funcionamiento | Otros |
|---|---|
| Molde | Compresión cuadrada |
| Disposivo de cierre (herramientas mecánicas) | No |
| Diámetro-Ø y tipo del contacto | Sin |
| Dispositivo de corte | No |
| Sección del conductor (mín.) | 0.2 mm² |
| Sección del conductor (máx.) | 1.5 mm² |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Herramientas (otros, sin especificar) |
| ETIM 4.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
| ETIM 3.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 148.07kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
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
| | - | 105.67kB | |
| | - | 103.37kB | TIF |
| | - | 3.35MB | DXF |
Número de artículo 05.502.2400.0
Crimp dies for revos crimping tool, usable for crimp-contacts with a cross section of 0.2-0.56 mm² and0.5-1.5 mm²