Volver a la vista general
panel de montaje für RST 16 VB SW
Número de artículo 06.562.5853.1
RST16i2...5 placa de fijación para distribuidores, color negro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.562.5853.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | panel de montaje für RST 16 VB SW |
| EAN | 4049088332692 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 485 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8.7 g |
| Volumen del artículo | 59.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 99.59kB | |
| | - | 11.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 57.28kB | |
| | - | 55.06kB | TIF |
| | - | 5.03MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 117.72kB | |
| | - | 269.24kB | STP |
| | - | 811.59kB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Número de artículo 06.562.5853.1
RST16i2...5 placa de fijación para distribuidores, color negro