Volver a la vista general
Pantalla HMI HMI-ECO-121
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.050.0003.0
HMI Eco Touchpanel, 12,1 pulgadas, TFT, 1024x768 Pixel, IP66 frontal, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programable con el software hmiPLAN
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.050.0003.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Pantalla HMI HMI-ECO-121 |
| EAN | 4049088531729 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85423190 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 415 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 365 mm |
| Altura embalada | 140 mm |
| Peso bruto embalado | 3150 g |
| Volumen de la caja de cartón | 21206.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2000 g |
| Volumen del artículo | 21206.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Display
| Diagonal de pantalla (pulgadas) | 12.1 |
|---|---|
| Número de píxeles, horizontal | 1024 |
| Número de píxeles, vertical | 768 |
| Tipo de pantalla | LCD Color TFT con luz LED trasera |
| Máx. número de colores | 16-bit |
| Vida de retroiluminación en horas | 50000 |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Tecnología táctil | Resistiva |
| CPU Typ | RISC ARM9 32 Bit |
Datos técnicos
| Número de interfaces industriales ethernet | 1 |
|---|---|
| Número de interfaces RS232 | 1 |
| Número de interfaces RS422 | 1 |
| Número de interfaces RS485 | 4 |
| Número de interfaces USB | 1 |
| Admite protocolo MODBUS | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD Color TFT con luz LED trasera |
| Diagonal de pantalla | 12.1 |
| Número de píxeles, horizontal | 1024 |
| Número de píxeles, vertical | 768 |
| con pantalla táctil | ja |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Grado de protección (NEMA) | 4X |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -10 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 60 °C |
| Certificación ROHS | Sí |
| Certificaciones / Homologaciones | Sí |
| refrigeración | Enfriamiento natural con un mín. de 50 mm de distancia del entorno |
| Humedad relativa mín. | 10 % |
| Humedad relativa máx. | 90 % |
| Vibraciones | X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test |
| Real Time Clock | Sí |
| Battery Backed RAM | Sí |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Vida de retroiluminación en horas | 50000 |
| CPU Typ | RISC ARM9 32 Bit |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -20 °C |
| Vibración | 10...55 Hz (IEC60068-2-64) |
| Certificación UL | UL61010 |
| Protocolos Ethernet | ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a. |
| Compatible con familia PLC | Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a. |
| Ciclos de funcionamiento | 1000000 |
| Tipo de fuente de alimentación | SELV (UL 508, UL 248) |
| Tipo de letra | Taiwanese (traditional Chinese), Japanese (ANK, Kanji), Kyrilic, Korean, Chinese (simp. Chinese), ASCII (Europ front type) |
Circuito de alimentación
| Tensión nominal de alimentación a DC mínima | 21.6 V |
|---|---|
| Tensión nominal máx. de alimentación a DC | 26.4 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Consumo nominal DC | 20 W |
Dimensiones
| Anchura de la parte delantera | 335.4 mm |
|---|---|
| Altura de la parte frontal | 245.8 mm |
| Profundidad de instalación | 58.2 mm |
| Ancho del troquel | 302 mm |
| Alto del troquel | 228 mm |
| Peso | 2 kg |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Panel PC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Panel PC |
| ETIM 4.0 | Panel PC |
| ETIM 6.0 | EC001414 |
| ETIM 7.0 | EC001414 |
| ECLASS 11 | 27242301 |
| ETIM 8.0 | EC001414 |
| ETIM 9.0 | EC001414 |
Certificados de producto
| ROHS conformity status | Conforme con excepciones |
|---|---|
| Excepciones ROHS | III-6(a) , III-7(c)I , III-7(a) , III-6(c) |
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
| 78.999.4100.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 7,5 m | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 345.99kB | |
| | - | 96.14kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.66kB | |
| | - | 47.20kB | |
| | - | 275.39kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 199.12kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 56.95kB | |
| | - | 54.64kB | TIF |
| | - | 4.86MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 771.96kB | |
| | - | 4.82MB | STP |
| | - | 11.31MB | IGS |
| | - | 1.67MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 282.00B | HTM |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.050.0003.0
HMI Eco Touchpanel, 12,1 pulgadas, TFT, 1024x768 Pixel, IP66 frontal, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programable con el software hmiPLAN