Volver a la vista general
Para 6 mm de ancho 9705A/6/10 B JE 25 ST.
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.856.1253.0
Marking tag strips-ortiment for a width of 4 mm; marked with: 101-200; type: 9705 A/6/10 B
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 04.856.1253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Para 6 mm de ancho 9705A/6/10 B JE 25 ST. |
| EAN | 4015573074163 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 49119900 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 173 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 158 mm |
| Altura embalada | 71 mm |
| Peso bruto embalado | 332 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1941 ccm |
| Peso neto de una pieza | 185 g |
| Volumen del artículo | 1941 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Caja |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Caja |
| ETIM 4.0 | Caja |
| ETIM 6.0 | EC003616 |
| ETIM 7.0 | EC003616 |
| ECLASS 11 | 21102023 |
| ETIM 8.0 | EC003616 |
| ETIM 9.0 | EC003616 |
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
| | - | 42.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.856.1253.0
Marking tag strips-ortiment for a width of 4 mm; marked with: 101-200; type: 9705 A/6/10 B