Volver a la vista general
Partición TW 001 WRTN
Número de artículo 0D.S16.1155.0
Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 2 mm, longitud 50,2 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S16.1155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Partición TW 001 WRTN |
| EAN | 4049088726873 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 88.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 294 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.37 g |
| Volumen del artículo | 22.68 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | No |
| Grosor | 2 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 2 mm |
| Longitud | 50.2 mm |
| Material | Plástico |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Altura | 51.3 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 92.85kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 52.36kB | |
| | - | 50.39kB | TIF |
| | - | 1.13MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 310.67kB | |
| | - | 469.09kB | STP |
| | - | 1.26MB | IGS |
| | - | 257.10kB | JT |
Número de artículo 0D.S16.1155.0
Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 2 mm, longitud 50,2 mm, color Gris