Volver a la vista general
Partición TW 001 WTN
Número de artículo 0D.S04.1055.9
Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 0,8 mm, longitud 15,8 mm, color Gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.S04.1055.9
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Partición TW 001 WTN
|
|
EAN
|
4049088723032
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
100 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
70 mm
|
|
Altura embalada
|
10 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
2.6 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
70 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
0.16 g
|
|
Volumen del artículo
|
5.67 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
10 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Gris
|
|---|---|
|
Tipo de tapa final
|
No
|
|
Grosor
|
0.8 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
0.8 mm
|
|
Longitud
|
15.8 mm
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Altura
|
16 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 81.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 43.12kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 41.24kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 0.98MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 202.04kB | |
| Datos CAD STEP | - | 271.45kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 607.71kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 128.40kB | JT |
Retailer
Número de artículo 0D.S04.1055.9
Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 0,8 mm, longitud 15,8 mm, color Gris