Volver a la vista general
Partición TW 002 WRTN
Número de artículo 0D.S50.1155.0
Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 2 mm, longitud 151,5 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S50.1155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Partición TW 002 WRTN |
| EAN | 4049088730290 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 461 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 17.8 g |
| Volumen del artículo | 89.95 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | No |
| Grosor | 2 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 2 mm |
| Longitud | 151.5 mm |
| Material | Plástico |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Altura | 73.9 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 101.13kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.74kB | |
| | - | 73.52kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 670.59kB | |
| | - | 2.91MB | STP |
| | - | 7.25MB | IGS |
| | - | 1.38MB | JT |
Número de artículo 0D.S50.1155.0
Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 2 mm, longitud 151,5 mm, color Gris