Volver a la vista general
Partición TW 007 WTN
Número de artículo 0D.S06.1255.9
Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 0,8 mm, longitud 72 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S06.1255.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Partición TW 007 WTN |
| EAN | 4049088723261 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 28.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 294 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.72 g |
| Volumen del artículo | 21.59 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | No |
| Grosor | 0.8 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 0.8 mm |
| Longitud | 72 mm |
| Material | Plástico |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Altura | 42.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.10kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.20kB | |
| | - | 45.26kB | TIF |
| | - | 0.96MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 186.96kB | |
| | - | 261.51kB | STP |
| | - | 558.38kB | IGS |
| | - | 131.27kB | JT |
Número de artículo 0D.S06.1255.9
Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 0,8 mm, longitud 72 mm, color Gris