Volver a la vista general
Partición TW 6 TK
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.312.0453.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKN 6 TK..., color: grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.312.0453.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Partición TW 6 TK |
| EAN | 4015573783270 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | RO |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 13.944 g |
| Volumen del artículo | 300 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | No |
| Tipo de partición | Sí |
| Grosor | 1.5 mm |
| empotrable, cepo | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tapa final y tapa separadora |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 4.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 3.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 43.27kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.06kB | |
| | - | 171.57kB | STP |
| | - | 264.98kB | IGS |
| | - | 97.94kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.312.0453.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKN 6 TK..., color: grey