Volver a la vista general
Partición TW WT 4... GR
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.313.2855.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WT 16, grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.313.2855.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Partición TW WT 4... GR |
| EAN | 4049088168062 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.439 g |
| Volumen del artículo | 28.8 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | No |
| Tipo de partición | Sí |
| Grosor | 2 mm |
| empotrable, cepo | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Longitud | 78.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tapa final y tapa separadora |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 4.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 3.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Hoja de datos | - | 104.38kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 70.09kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 68.13kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 2.19MB | DXF |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.313.2855.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WT 16, grey