Volver a la vista general
Partición TWF 1,5
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.312.8253.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKF 1,5..., color: grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.312.8253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Partición TWF 1,5 |
| EAN | 4015573731943 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 200 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 40.04 g |
| Volumen de la caja de cartón | 520 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.7 g |
| Volumen del artículo | 5.2 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | No |
| Tipo de partición | Sí |
| Grosor | 2.2 mm |
| empotrable, cepo | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Longitud | 59.9 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tapa final y tapa separadora |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 4.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 3.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 45.64kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.55kB | |
| | - | 73.83kB | STP |
| | - | 181.78kB | IGS |
| | - | 47.42kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.312.8253.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKF 1,5..., color: grey