Volver a la vista general
Partición TWFN 10/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.313.0955.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 10..., color: grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.313.0955.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Partición TWFN 10/35 |
| EAN | 4015573876187 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 300 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 63.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 230 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.1 g |
| Volumen del artículo | 23 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | No |
| Tipo de partición | Sí |
| Grosor | 1.5 mm |
| empotrable, cepo | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Longitud | 80.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tapa final y tapa separadora |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 4.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 3.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 80.47kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.50kB | |
| | - | 51.52kB | TIF |
| | - | 1.96MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 29.46kB | |
| | - | 40.64kB | STP |
| | - | 104.26kB | IGS |
| | - | 28.57kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.313.0955.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 10..., color: grey