Volver a la vista general
Partición TWFN 2,5 TKM D2/2
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.313.0155.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 2,5 TKM D2/2..., color: grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.313.0155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Partición TWFN 2,5 TKM D2/2 |
| EAN | 4015573835184 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 175 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 49 g |
| Volumen de la caja de cartón | 288 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.75 g |
| Volumen del artículo | 28.8 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tapa final y tapa separadora |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 4.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 3.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 80.66kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 51.07kB | |
| | - | 49.21kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 35.89kB | |
| | - | 38.46kB | STP |
| | - | 129.97kB | IGS |
| | - | 28.60kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.313.0155.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 2,5 TKM D2/2..., color: grey