Volver a la vista general
Peine de unión IVB WK 2,5-K-M-70 ROT
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.267.0027.5
Jumper comp, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 70 -pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.267.0027.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WK 2,5-K-M-70 ROT |
| EAN | 4015573154483 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 464 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 64 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 282.72 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1336 ccm |
| Peso neto de una pieza | 23.17 g |
| Volumen del artículo | 133.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Rojo |
|---|---|
| número de espacios | 6 mm |
| Número de abrazaderas | 70 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 34.99kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.267.0027.5
Jumper comp, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 70 -pole