Volver a la vista general
Peine de unión IVB WKF-V
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.261.1127.0
Vertical cross connector for multi-tier DIN rail terminal blocks type WKF...E..., 1 -pole
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.261.1127.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WKF-V |
| EAN | 4015573657212 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.7 g |
| Volumen del artículo | 1.78 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Negro |
|---|---|
| Número de abrazaderas | 1 |
| Método de montaje | enchufable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Conector vertical |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Z7.261.1727.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1927.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 9 | | |
| Z7.261.1627.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 6 | | |
| Z7.261.2027.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1227.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 2 | | |
| Z7.261.1527.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 5 | | |
| Z7.261.1827.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 8 | | |
| Z7.261.1327.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 3 | | |
| Z7.261.1427.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 4 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 43.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.261.1127.0
Vertical cross connector for multi-tier DIN rail terminal blocks type WKF...E..., 1 -pole