Volver a la vista general
Peine de unión IVB WKMF 2,5- 5
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.260.0529.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKMF..., 5 -pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.260.0529.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WKMF 2,5- 5 |
| EAN | 4015573671485 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 80 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 5 mm |
| Peso bruto embalado | 29 g |
| Volumen de la caja de cartón | 56 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.8 g |
| Volumen del artículo | 5.6 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Color | Otros |
|---|---|
| número de espacios | 5.1 mm |
| Número de abrazaderas | 5 |
| Método de montaje | enchufable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 55.82kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 131.82kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.260.0529.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKMF..., 5 -pole