Volver a la vista general
Peine de unión IVB WKN 6 TK-3
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.255.8327.0
Jumper comp, insulated for DIN rail terminal blocks type 9700/WK 6/WKN 6 TK/WK 4 THSI, 3-pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.255.8327.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WKN 6 TK-3 |
| EAN | 4015573153738 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3 g |
| Volumen del artículo | 2.3 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Amarillo |
|---|---|
| número de espacios | 8 mm |
| Número de abrazaderas | 3 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 88.77kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 65.22kB | |
| | - | 63.04kB | TIF |
| | - | 2.33MB | DXF |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.255.8327.0
Jumper comp, insulated for DIN rail terminal blocks type 9700/WK 6/WKN 6 TK/WK 4 THSI, 3-pole