Volver a la vista general
Peine de unión IVB WRT 6-2
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.250.5227.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WRT ..., 2 -pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.250.5227.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WRT 6-2 |
| EAN | 4049088144035 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | IN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 102 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 153 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 380.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.802 g |
| Volumen del artículo | 0 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Negro |
|---|---|
| número de espacios | 11 mm |
| Número de abrazaderas | 2 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 100.72kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 54.41kB | |
| | - | 52.36kB | TIF |
| | - | 1.91MB | DXF |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.250.5227.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WRT ..., 2 -pole