Volver a la vista general
Peine de unión IVB WTN 16-8 S
Número de artículo 0D.S18.3827.0
Peine de unión IVB WTN 16-8 S número de espacios 12 mm, aislado Sí, número de polos 8, color Gris, altura 28 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S18.3827.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WTN 16-8 S |
| EAN | 4049088731990 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 367.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 150 ccm |
| Peso neto de una pieza | 36.67 g |
| Volumen del artículo | 36.195 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 93.5 mm |
| Longitud | 9.4 mm |
| número de espacios | 12 mm |
| Número de abrazaderas | 8 |
| Método de montaje | enchufable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
| Altura | 28 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 97.59kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 60.47kB | |
| | - | 58.42kB | TIF |
| | - | 1.09MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 0.97MB | |
| | - | 5.13MB | STP |
| | - | 13.90MB | IGS |
| | - | 1.90MB | JT |
Número de artículo 0D.S18.3827.0
Peine de unión IVB WTN 16-8 S número de espacios 12 mm, aislado Sí, número de polos 8, color Gris, altura 28 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0