Volver a la vista general
Peine de unión IVB WTN 6-3
Número de artículo 0D.S06.3327.5
Peine de unión IVB WTN 6-3 número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Rojo, altura 24,9 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S06.3327.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WTN 6-3 |
| EAN | 4049088723346 |
| Cantidad mínima de pedido | 200 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 154.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 222 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.07 g |
| Volumen del artículo | 4.61 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Rojo |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 20.8 mm |
| Longitud | 2.7 mm |
| número de espacios | 8 mm |
| Número de abrazaderas | 3 |
| Método de montaje | enchufable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
| Altura | 24.9 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 92.07kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 55.07kB | |
| | - | 53.08kB | TIF |
| | - | 1.09MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 314.56kB | |
| | - | 850.68kB | STP |
| | - | 2.01MB | IGS |
| | - | 354.87kB | JT |
Número de artículo 0D.S06.3327.5
Peine de unión IVB WTN 6-3 número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Rojo, altura 24,9 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0