Volver a la vista general
Peine de unión IVB WTN 6 TD M3
Número de artículo 0D.S07.5127.1
Peine de unión IVB WTN 6 TD M3 color Negro, altura 32,7 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S07.5127.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WTN 6 TD M3 |
| EAN | 4049088723490 |
| Cantidad mínima de pedido | 200 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 40 mm |
| Peso bruto embalado | 474 g |
| Volumen de la caja de cartón | 567 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.2 g |
| Volumen del artículo | 2.84 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 6.8 mm |
| Longitud | 6.8 mm |
| Método de montaje | Atornillable |
| Tipo | Tornillo de mesa |
| Altura | 32.7 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 88.64kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 56.49kB | |
| | - | 54.56kB | TIF |
| | - | 971.80kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 421.93kB | |
| | - | 101.01kB | STP |
| | - | 351.86kB | IGS |
| | - | 62.01kB | JT |
Número de artículo 0D.S07.5127.1
Peine de unión IVB WTN 6 TD M3 color Negro, altura 32,7 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0