Volver a la vista general
Peine de unión IVB WTPN 2.5 500T
Número de artículo 0D.203.5427.5
Peine de unión IVB WTPN 2.5 500T número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, color Rojo, altura 22,6 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.203.5427.5
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Peine de unión IVB WTPN 2.5 500T
|
|
EAN
|
4049088731655
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
235 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
240 mm
|
|
Altura embalada
|
35 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
293.8 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1974 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
224.8 g
|
|
Volumen del artículo
|
1642.68 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Rojo
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
2549.2 mm
|
|
Longitud
|
3 mm
|
|
número de espacios
|
5.1 mm
|
|
Método de montaje
|
enchufable
|
|
Aislado
|
Sí
|
|
Tipo
|
Puente de unión
|
|
Altura
|
22.6 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 102.13kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.05kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 61.47kB | |
|
|
- | 59.50kB | TIF |
|
|
- | 2.62MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.14MB | |
|
|
- | 4.61MB | STP |
|
|
- | 11.45MB | IGS |
|
|
- | 2.17MB | JT |
Número de artículo 0D.203.5427.5
Peine de unión IVB WTPN 2.5 500T número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, color Rojo, altura 22,6 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0