Volver a la vista general
Peine de unión IVB WTPN 4R16
Número de artículo 0D.204.5427.5
Peine de unión IVB WTPN 4R16 número de espacios 11,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 37 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.204.5427.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WTPN 4R16 |
| EAN | 4049088731716 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 46 g |
| Volumen de la caja de cartón | 70 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.5 g |
| Volumen del artículo | 9.214 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Rojo |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 16.9 mm |
| Longitud | 3.8 mm |
| número de espacios | 11.1 mm |
| Número de abrazaderas | 2 |
| Método de montaje | enchufable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Conector reductor |
| Altura | 37 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 84.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 56.40kB | |
| | - | 54.35kB | TIF |
| | - | 1.23MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 326.75kB | |
| | - | 876.34kB | STP |
| | - | 1.90MB | IGS |
| | - | 414.48kB | JT |
Número de artículo 0D.204.5427.5
Peine de unión IVB WTPN 4R16 número de espacios 11,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 37 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0