Volver a la vista general
Peine de unión IVBWKF 2,5- 6
Número de artículo Z7.280.6627.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKF..., 6 -pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.280.6627.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión IVBWKF 2,5- 6 |
| EAN | 4015573360174 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.34 g |
| Volumen del artículo | 12 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Color | Amarillo |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| número de espacios | 5 mm |
| Número de abrazaderas | 6 |
| Método de montaje | enchufable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Hoja de datos | - | 131.56kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 96.46kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 94.15kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 0.97MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 280.05kB | |
| Datos CAD STEP | - | 411.17kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 0.97MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 203.99kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Datos EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
Número de artículo Z7.280.6627.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKF..., 6 -pole