Volver a la vista general
Peine de unión VB RFK 1 / 95 / 2 / 32
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.205.1227.0
Cross connector for DIN rail terminal blocks type RFK 1 / 95 …, 2-pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.205.1227.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión VB RFK 1 / 95 / 2 / 32 |
| EAN | 4015573104273 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 79 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 98 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 653.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 348 ccm |
| Peso neto de una pieza | 31.86 g |
| Volumen del artículo | 17.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Otros |
|---|---|
| número de espacios | 32 mm |
| Número de abrazaderas | 2 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | No |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 54.92kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.205.1227.0
Cross connector for DIN rail terminal blocks type RFK 1 / 95 …, 2-pole