Volver a la vista general
Peine de unión VB WRT 120/ 2
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.201.5227.6
Cross connector for terminal blocks type WRT 120, 2-pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.201.5227.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión VB WRT 120/ 2 |
| EAN | 4049088261053 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 80 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 30 mm |
| Peso bruto embalado | 378.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 336 ccm |
| Peso neto de una pieza | 75.2 g |
| Volumen del artículo | 67.2 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Plata |
|---|---|
| Número de abrazaderas | 2 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | No |
| Tipo | Puente de unión |
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Contacto seguro | No |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 94.54kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 57.97kB | |
| | - | 55.83kB | TIF |
| | - | 2.11MB | DXF |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.201.5227.6
Cross connector for terminal blocks type WRT 120, 2-pole