Volver a la vista general
Peine de unión VB WRTN 120-2
Número de artículo 0D.S43.3227.0
Peine de unión VB WRTN 120-2 número de espacios 42 mm, aislado No, número de polos 2, color Gris, altura 4 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S43.3227.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión VB WRTN 120-2 |
| EAN | 4049088727252 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 285.455 g |
| Volumen de la caja de cartón | 222 ccm |
| Peso neto de una pieza | 56.891 g |
| Volumen del artículo | 1 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 30 mm |
| Longitud | 69 mm |
| número de espacios | 42 mm |
| Número de abrazaderas | 2 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | No |
| Tipo | Puente de unión |
| Altura | 4 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 78.50kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.25kB | |
| | - | 45.02kB | TIF |
| | - | 862.88kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.04kB | |
| | - | 24.69kB | STP |
| | - | 69.11kB | IGS |
| | - | 22.02kB | JT |
Número de artículo 0D.S43.3227.0
Peine de unión VB WRTN 120-2 número de espacios 42 mm, aislado No, número de polos 2, color Gris, altura 4 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0