Volver a la vista general
Peine de unión VB WRTN 185-2
Número de artículo 0D.S44.3227.0
Peine de unión VB WRTN 185-2 número de espacios 55 mm, aislado No, número de polos 2, color Gris, altura 4 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.S44.3227.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Peine de unión VB WRTN 185-2
|
|
EAN
|
4049088727351
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
10
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369095
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
150 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
100 mm
|
|
Altura embalada
|
10 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
206.448 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
150 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
102.724 g
|
|
Volumen del artículo
|
0.067 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
2 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Gris
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
40 mm
|
|
Longitud
|
85 mm
|
|
número de espacios
|
55 mm
|
|
Número de abrazaderas
|
2
|
|
Método de montaje
|
Atornillable
|
|
Aislado
|
No
|
|
Tipo
|
Puente de unión
|
|
Altura
|
4 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 78.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.05kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 48.78kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 46.86kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 872.27kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 112.39kB | |
| Datos CAD STEP | - | 25.40kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 70.47kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 21.73kB | JT |
Retailer
Número de artículo 0D.S44.3227.0
Peine de unión VB WRTN 185-2 número de espacios 55 mm, aislado No, número de polos 2, color Gris, altura 4 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0