Volver a la vista general
Peine de unión VB WRTN 185-3
Número de artículo 0D.S44.3327.0
Peine de unión VB WRTN 185-3 número de espacios 55 mm, aislado No, número de polos 3, color Gris, altura 4 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S44.3327.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión VB WRTN 185-3 |
| EAN | 4049088727368 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 353.454 g |
| Volumen de la caja de cartón | 222 ccm |
| Peso neto de una pieza | 176.227 g |
| Volumen del artículo | 105.2 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 40 mm |
| Longitud | 140 mm |
| número de espacios | 55 mm |
| Número de abrazaderas | 3 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | No |
| Tipo | Puente de unión |
| Altura | 4 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Hoja de datos | - | 78.64kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.05kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 49.66kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 47.68kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 877.22kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 94.62kB | |
| Datos CAD STEP | - | 26.01kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 80.80kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 22.84kB | JT |
Número de artículo 0D.S44.3327.0
Peine de unión VB WRTN 185-3 número de espacios 55 mm, aislado No, número de polos 3, color Gris, altura 4 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0