Volver a la vista general
Peine de unión VB WRTN 70-3
Número de artículo 0D.S70.3327.0
Peine de unión VB WRTN 70-3 número de espacios 32 mm, aislado No, número de polos 3, color Gris, altura 3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S70.3327.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Peine de unión VB WRTN 70-3 |
| EAN | 4049088727412 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 198.73 g |
| Volumen de la caja de cartón | 150 ccm |
| Peso neto de una pieza | 39.546 g |
| Volumen del artículo | 28.35 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 21 mm |
| Longitud | 85 mm |
| número de espacios | 32 mm |
| Número de abrazaderas | 3 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | No |
| Tipo | Puente de unión |
| Altura | 3 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 78.86kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 48.96kB | |
| | - | 47.02kB | TIF |
| | - | 879.21kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 102.90kB | |
| | - | 30.05kB | STP |
| | - | 119.24kB | IGS |
| | - | 27.14kB | JT |
Número de artículo 0D.S70.3327.0
Peine de unión VB WRTN 70-3 número de espacios 32 mm, aislado No, número de polos 3, color Gris, altura 3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0