Volver a la vista general
Pie encajable para carcasas electrónicas M. U-F
Número de artículo 05.584.8853.0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.584.8853.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Pie encajable para carcasas electrónicas M. U-F |
| EAN | 4015573091399 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 472.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8.53 g |
| Volumen del artículo | 59.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Perfil para carcasas electrónicas |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 85.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.19kB | |
| | - | 51.11kB | TIF |
| | - | 1.83MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 109.38kB | |
| | - | 173.27kB | STP |
| | - | 536.04kB | IGS |
| | - | 108.15kB | JT |
Número de artículo 05.584.8853.0